Control Builder Plus

La productividad en ingeniería está asegurada con esta herramienta que cubre toda la gama de PLC AC500, desde los equipos AC500-eCo para aplicaciones con requerimientos básicos, continuando con el AC500 o el PLC de seguridad para aplicaciones con requerimientos estándar,  hasta las variantes para alta disponibilidad y condiciones extremas. La programación está basada en la norma IEC61131-3 e incluye diversas opciones de bus de campo estándar que le dan una mayor libertad al diseñar su aplicación.

Algunas ventajas son:

  • Programación fácil y rápida en todos los lenguajes IEC 61131-3 y añadiendo CFC
  • Crear bloques de funciones desde código C
  • Parametrización de todos los módulos de las E/S, redes de trabajo y buses de campo de los PLC con editores específicos para cada dispositivo
  • Gestor de control integrado para configuración de los convertidores de frecuencia de ABB de forma remota mediante el PLC
  • Los diagnósticos se inicializan automáticamente para la monitorización en línea de E/S
  • Depuración y diagnósticos con listas de vigilancia múltiples y comprensivas
  • El gestor de recetas proporciona una adaptación de las fábricas o máquinas rápida para adaptar las preferencias del cliente según el mercado
  • Una sola herramienta de ingeniería para toda la gama de PLC de ABB, desde los AC500-eCo hasta la familia completa AC500
  • Se pueden integrar múltiples PLC en un mismo proyecto
  • Posibilidad de descarga múltiple de software a cientos de PLC
  • Todos los protocolos de comunicación de la gama AC500 pueden ser configurados, incluyendo FTP, HTTP, SMTP, SNTP, DHCP, DNS, PING, IEC60870-5, SQL y también programación de interfaces de aplicaciones
  • Se pueden añadir dispositivos extras en el bus de campo y en el Ethernet industrial usando las descripciones de dispositivos electrónicos
  • Intercambio de datos con herramientas extras mediante importación/exportación de CSV
  • Las librerías de programación ampliables están incluidas. Hay disponibles librerías de aplicación opcionales
  • Con la ayuda de la visualización integrada puedes crear convenientemente pantallas HMI basadas en web
  • La opción PS541-HMI te permite crear aplicaciones de visualización independientes para tu PC

¿Necesita más información?

Enlaces relacionados

Loading documents
Select region / language