DigiVis 500

DigiVis 500 es un software de supervisión compatible con los PLC de ABB. Estos productos están en estado clásico. Por favor, revise los respectivos documentos de "ciclo de vida" para ampliar información.

DigiVis 500 es una herramienta fácil de instalar, configurar y poner marcha para que el usuario final pueda utilizarlo de forma rápida, intuitiva y cómoda. DigiVis 500 dispone de un abanico de funcionalidades muy completo para realizar su aplicación de supervisión a medida.

DigiVis 500, la suite de software de visualización HMI/SCADA para la plataforma AC500 de ABB, se compone de Graphics Builder, la herramienta para la creación de la aplicación, y del modo de operaciones, también llamado “runtime” para ejecutar sus aplicaciones.

 

Graphics Builder

  • Graphics Builder es la herramienta de configuración y creación de la aplicación.
  • DigiVis 500 dispone de funcionalidades fáciles de configurar y utilizar como plantillas, menú de selección rápida, librerías flexibles, gestión de alarmas, gestión de eventos, control de acceso y almacenamiento de datos de la instalación mediante informes y registros.
  • Permite hacer el mapeado de datos del PLC AC500 (a través del servidor OPC) a los tags de DigiVis 500 y la creación de páginas de supervisión.
 

Operations

  • “Operations” es el “runtime” de este software DigiVis 500. Se ejecuta en ordenadores y se basa en Microsoft Windows, como una interfaz gráfica de usuario.
  • Todas las funciones integradas en DigiVis 500 permiten mejorar su productividad, reducir los tiempos de parada, realizar un diagnóstico extenso y realizar un seguimiento de su aplicación en un entorno seguro.
  • Visualizar los datos críticos en tiempo real permite dar a los usuarios una mejor perspectiva, control y un mantenimiento preventivo extendido.
 

Licencias

  • La licencia en cuestión permitirá al ordenador el uso del paquete de ingeniería, el “runtime” y algunas características adicionales o una combinación de ellos.
 

Accesorios

  • Los ordenadores que utilizarán DigiVis 500 tienen que tener instalado un dongle USB, así como la correspondiente licencia o un conjunto de licencias.

Nuestra oferta

¿Necesita más información?

Loading documents
Select region / language