Los terminales de operador de ABB se distinguen por su robustez y facilidad de uso, proporcionando toda la información pertinente de las plantas de producción y máquinas en un solo toque.
- Interfaces Hombre Máquina: control humano y operaciones sobre máquinas y procesos.
- Soluciones individuales para cada aplicación: esto permite que un operador pueda tener una visión general del proceso en cualquier momento e intervenir manualmente si es necesario.
- Una amplia gama de protocolos de comunicación hacen que estos terminales de operador sean el complemento ideal para los PLC de ABB, convertidores de frecuencia y Robots.
Los terminales de operador de ABB ofrecen una diversidad de características y funcionalidades para la máxima comodidad y facilidad para el operador. La oferta HMI consta de dos gamas de producto:
- La gama de terminales de operador CP600 ofrece terminales táctiles en color desde 4,3" hasta 15". Un software de ingeniería completo ofrece una gran variedad de funciones de visualización.
- La gama de terminales de operador CP400 cuenta con terminales táctiles monocromáticos de 3,5" y 5,7".