Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

CP600 - Dispositivos

Terminales de operador de alto rendimiento desde 4.3” hasta 15”.

Formato de pantalla panorámico para 7” y 4.3”.

  • Envolvente de aluminio atractiva de clase IP66 (frontal) de alta protección.
  • Bajo consumo de energía.
  • Batería recargable de litio.
  • Funcionamiento en modo retrato para todos los dispositivos.

Disponible para la ejecución de aplicaciones HMI así como la visualización del servidor web del PLC AC500 con un micro browser (CP600-WEB).

CP600 panels
Sizes
CP620
4.3"
480 x 272
wide-screen
CP630
5.7"
320 x 240
CP635
7.0"
800 x 480
wide-screen
CP651
10.4"
800 x 600
CP661
12.1"
800 x 600
CP665
13.3"
1,280 x 800
wide-screen
CP676
15.0"
1,024 x 768
CP620-WEB
4.3"
480 x 272
wide-screen
CP630-WEB
5.7"
320 x 240
CP635-WEB
7.0"
800 x 480
wide-screen
CP651-WEB
10.4"
800 x 600
CP661-WEB
12.1"
800 x 600
CP665-WEB
13.3"
1,280 x 800
wide-screen
CP676-WEB
15.0"
1,024 x 768

¿Necesita más información?

Datos

Loading documents