AC500-S PLC - CPU di sicurezza

Il PLC di sicurezza AC500-S offre l'esclusivo modulo CPU SM560-S dal design ottimale per rispondere ai requisiti per applicazioni di sicurezza funzionale standard. L’utente è così aiutato in una rapida selezione dell'hardware e nell’ avviare l'engineering del sistema. Da prevedere in abbinato a CPU non di sicurezza, per es. PM57x, PM58xo PM59x.

  • Fino a SIL3 (IEC 61508, IEC 62061) e PLe (ISO 13849-1).
  • Concetto di configurazione flessibile nella costruzione di macchine grazie al selettore di configurazione.
  • In grado di restare IN FUNZIONE mentre la CPU non di sicurezza è in modalità STOP o manutenzione.
  • Funzione diagnostica estesa secondo le norme di sicurezza imposte dagli standard. Funzioni trigonometriche supportate con tutti i possibili tipi di dati.
  • Supportati gli editor LD, FBD e testo strutturato (ST). Implementazione di una potente gestione utente e misure di protezione del progetto.
  • Sono supportate librerie di sicurezza PLCopen in aggiunta a librerie di sicurezza standard AC500-S.
  • Facile creazione di librerie definite dall'utente per applicazioni di sicurezza.
  • Connessione diretta a componenti di sicurezza certificati PNO.  

I componenti AC500-S sono disponibili anche come versione XC (condizioni estreme) per condizioni ambientali rigide.

Come possiamo essere d’aiuto?

Dati

Link correlati

Loading documents
Select region / language