ACS500-XC

Mettiamo a disposizione una piattaforma potente e affidabile per progettare e creare soluzioni di automazione scalabili, economiche e flessibili. La nostra piattaforma è funzionale e operativa, anche in condizioni ambientali difficili. Per questo sviluppiamo le versioni eXtreme Conditions.

I vantaggi della piattaforma di PLC AC500 PLC come unica engineering suite Automation Builder, moduli I/O, scalabilità e flessibilità, comunicazione ad alte prestazioni, librerie e servizi web sono combinati con la resistenza a

  • Alta umidità
  • Nebbia salina
  • Vibrazione
  • Grandi altitudini
  • Gas nocivi
  • Temperatura: da -40 a +70 °C. 

La gamma AC500-XC sostituisce i costosi armadi con la sua protezione integrata contro terriccio, acqua, gas e polvere. Risultano superflue molte prassi tradizionali, quali HVAC per il pannello, ammortizzatori, sigilli porte ecc. 

AC500-S gamma di PLC di sicurezza - moduli XC per condizioni estreme

  • Per applicazioni in ambienti severi, quali gru, paranchi, argani, robot, eolico (in mare e a terra), solare ecc.
  • Dimensioni fisiche, caratteristiche elettriche base e compatibilità del software corrispondono alla versione AC500-S standard.
  • Interventi tecnici e operazioni sono molto più economici potendo evitare la spesa di armadi speciali e cablaggi.

Come possiamo essere d’aiuto?

La nostra offerta

Loading documents

Link correlati

Select region / language