AC500-XC - Moduli I/O S500

Riteniamo che espandere una rete e aggiungere dispositivi di campo dovrebbe essere semplicissimo. Per questo sviluppiamo moduli I/O multifunzionali e configurabili con software e forniamo numerosi moduli I/O base con diversi canali, tensione di segnale e connessioni fieldbus.

 Potete scegliere e combinare il tipo di connessione occorrente:
    Centrale, usando il bus I/O locale del modulo della CPU. Fino a dieci moduli I/O possono essere connessi alla CPU. Periferia decentralizzata via fieldbus tra modulo CPU e moduli I/O remoti. Per ogni slave fieldbus, si possono collegare fino a dieci moduli I/O. Approccio multifunzionale: alcuni moduli coprono una vasta gamma di requisiti, per es. AI531 con 8 tipi di diversi segnali in un solo modulo.

Digitale Numero di I/O Caratteristiche
DI524-XC 32DI 24 V DC
DC522-XC 16DC Configurabile, transistor, fast counter
DC523-XC 24DC Configurabile, transistor, fast counter
DC532-XC 16DI 16DC 16 configurazioni, transistor, fast counter
DX522-XC 8DI 8DO Relè
DO524-XC 32DO Transistor

   

 
Analogico Numero di I/O Caratteristiche
AI523-XC 16AI V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000
AX521-XC 4AI 4AO V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000
AX522-XC 8AI 8AO V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000
AO523-XC 16AO
AI531-XC 8AI 8AO V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000, Termocoppia
 
Moduli con funzioni speciali Numero di I/O Caratteristiche
DA501-XC 16DI 4AI 2AO Fast counter, 8 configurazioni
CD522-XC 2DI 8DC Fast counter, PWM e configurabile
DC541-XC 8DC Fast counter, configurabile

 

Come possiamo essere d’aiuto?

Dati

Link correlati

Loading documents
Select region / language