AC500 - Moduli I/O S500

Riteniamo che espandere una rete e aggiungere dispositivi di campo dovrebbe essere semplicissimo. Per questo sviluppiamo moduli I/O multifunzionali e configurabili con software e forniamo numerosi moduli I/O base con diversi canali, tensione di segnale e connessioni fieldbus.

Potete scegliere e combinare il tipo di connessione occorrente:  

  • Centrale, usando il bus I/O locale del modulo della CPU.
  • Fino a dieci moduli I/O possono essere connessi alla CPU.
  • Periferica decentralizzata via fieldbus tra modulo CPU e moduli I/O remoti.
  • Per ogni slave fieldbus, si possono collegare fino a dieci moduli I/O.
  • Approccio multifunzionale: alcuni moduli coprono una vasta gamma di requisiti, per es. AI531 con 8 tipi di diversi segnali in un solo modulo.
 
Digitali Numero di I/O Caratteristiche
DI524 32DI 24 V c.c.
DC522 16DC configurabile, transistor 0.5 A, contatore rapido
DC523 24DC configurabile, transistor 0.5 A, contatore rapido
DC532 16DI 16DC 16 configurabile, transistor 0.5 A, contatore rapido
DX522 8DI 8DO Relè
DX531 8DI 4DO Relè
 DO524 32DO
Transistor 0.5 A
DO526 8DO Transistor 2 A
 
Analogici Numero di I/O Caratteristiche
AI523 16AI V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000
AX521 4AI 4AO V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000
AX522 8AI 8AO V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000
AO523 16AO
AI531 8AI V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000, Termocoppia
 
Moduli funzionali speciali Numero di I/O  Caratteristiche
DA501 16DI 4AI 2AO contatore rapido, 8 configurabili
CD522 2DI 8DC contatore rapido, PWM, configurabile
DC541 8DC contatore rapido, configurabile

Come possiamo essere d’aiuto?

Dati

Loading documents
Select region / language