Corsi in aula: PLC

Controllori a logica programmabile AC500 - Corso Base

Argomenti
Presentazione della gamma di controllori scalabili AC500 e relative moduli I/O S500. Introduzione al tool di sviluppo Automation Builder per la creazione della struttura di progetto.

Orario di inizio: 9.00

Orario di fine: 13.00

Agenda

  • Architettura hardware PLC AC500 - base
  • Presentazione Tool di sviluppo – base.
  • Introduzione degli elementi fondamentali del tool: configurazione hardware, variabili globali, programmi, blocchi funzione, task manager.
  • Primo progetto simulato (semplice progetto con oscillatori, timer, porte logiche, sequenze automatiche elementari).
  • Download del programma e funzionalità on-line: monitoraggio variabili, scrittura e forzamento, watch and receipe manager.
  • Diagnostica del sistema.
CLICCA QUI PER REGISTRARTI

L'email di conferma verrà inviata nei giorni successivi alla registrazione secondo tempistiche amministrative.

Offerta formativa

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language