CP600 - Dispositivi

Visualizzazione versatile per produttività con design

Opzioni widescreen per facile aggiornamento di pannelli di controllo o macchine: le dimensioni dell'apertura e delle carcasse di CP630 e CP635 sono identiche. CP630 può essere facilmente sostituito con CP635. Lo schermo widescreen del CP635 può presentare su un'unica schermata più dettagli del CP630. Questo aiuta a rendere più comodo l'azionamento delle macchine. Un aggiornamento della macchina che fornisce maggiore complessità può essere anche supportato dalla più alta risoluzione del CP635. CP661 e CP665 offrono vantaggi simili. Questo vale anche per le corrispondenti versioni WEB.



Pannelli CP600
Dimensioni
CP620
4.3"
480 x 272
wide-screen
CP630
5.7"
320 x 240
CP635
7.0"
800 x 480
wide-screen
CP651
10.4"
800 x 600
CP661
12.1"
800 x 600
CP665
13.3"
1,280 x 800
wide-screen
CP676
15.0"
1,024 x 768
CP620-WEB
4.3"
480 x 272
wide-screen
CP630-WEB
5.7"
320 x 240
CP635-WEB
7.0"
800 x 480
wide-screen
CP651-WEB
10.4"
800 x 600
CP661-WEB
12.1"
800 x 600
CP665-WEB
13.3"
1,280 x 800
wide-screen
CP676-WEB
15.0"
1,024 x 768

Come possiamo essere d’aiuto?

Dati

Loading documents
Select region / language