Pannelli di controllo CP600-eCo


CP600-eCo è un pannello di controllo per automazione con costi contenuti, pienamente compatibile con la gamma esistente di pannelli CP600 di ABB. La famiglia ha un'ampia dotazione di funzionalità selezionate, racchiuse in un formato più compatto e sottile. Il pannello amplia le possibilità di differenziazione per i costruttori di macchine e i system integrator che vogliono offrire ai loro clienti una scelta più ampia fra varianti di prodotto con funzionalità e prezzi differenti.

Design sottile ed elegante

Il design sottile ed elegante, con una profondità di 29 mm, presenta tutti i connettori su un unico lato per contenere gli ingombri e un frontale con protezione IP66, che rendono questo pannello la scelta ideale per applicazioni industriali versatili. La flessibilità di CP600-eCo è ulteriormente esaltata dalla possibilità di installare il pannello in orizzontale (standard) e in verticale, a seconda delle esigenze.

Display nitido in tre taglie

Il pannello CP600-eCo è disponibile nei tre formati 16:9 wide screen più diffusi: 4.3”, 7” e 10,1”. Questi display offrono rispettivamente una risoluzione di 480 x 272, 800 x 480 e 1024 x 600, garantendo una visualizzazione nitida dei dati e grande semplicità di funzionamento.

Connettività ad alte prestazioni e programmazione rapida

CP600-eCo offre connettività ad alte prestazioni con PLC, macchinari e azionamenti, oltre a una programmazione rapida attraverso l'interfaccia Ethernet 10/100 Mbit. I driver in dotazione agevolano la connettività con i prodotti di automazione di ABB.

Come possiamo essere d’aiuto?

Progettato per soluzioni di automazione a costi contenuti

  • Gamma di HMI a costi contenuti per applicazioni versatili
  • Display nelle taglie più diffuse: 4,3“ (CP604), 7“ (CP607), 10,1“ (CP610)
  • Progettato su misura per pacchetti di automazione ABB
  • Protocolli per PLC, macchinari e azionamenti con connessione via Ethernet e seriale
  • Facile integrazione e buona scalabilità
  • Compreso in ABB Automation Builder e parte integrante della piattaforma di ingegnerizzazione PB610 per applicazioni HMI
  • Supporto di applicazioni per diversi mercati
  • Parte integrante della piattaforma CP600 con possibilità di upgrade e downgrade delle applicazioni HMI
Loading documents
Select region / language