CP600-eCo - Dispositivi
Costi contenuti, ampia dotazione di funzionalità
CP600-eCo è un pannello di controllo per automazione con costi contenuti, pienamente compatibile con la gamma esistente di pannelli CP600 di ABB. La famiglia ha un'ampia dotazione di funzionalità selezionate, racchiuse in un formato più compatto e sottile. Il pannello amplia le possibilità di differenziazione per i costruttori di macchine e i system integrator che vogliono offrire ai loro clienti una scelta più ampia fra varianti di prodotto con funzionalità e prezzi differenti.
CP604 |
4.3"
|
480 x 272
|
wide-screen |
CP607 |
7"
|
800 x 480
|
wide-screen |
CP610 |
10.1"
|
1024 x 600
|
wide-screen |