Lo strumento di ingegneria che copre l'intera gamma dei PLC AC500, dal compatto AC500-eCo, allo scalabile AC500 che include il PLC di sicurezza alle varianti alta disponibilità e condizioni estreme. Essendo basato su IEC61131-3 e includendo varie opzioni fieldbus standard, godrete di maggiore libertà nel design della vostra applicazione.
Vantaggi:
- Programmazione facile e veloce in tutti i linguaggi IEC61131-3 più CFC.
- Creazione di blocchi di funzione dal codice C.
- Parametrizzazione di tutti i moduli I/O, rete e fieldbus del PLC con editori specifici del dispositivo.
- La diagnostica è installata automaticamente per monitoraggio in linea di ingressi e uscite.
- Debugging e diagnostica con liste di osservazione multiple e globali.
- La gestione ricette fornisce un adattamento rapido dello stabilimento o della macchina al cambiamento delle esigenze del cliente e del mercato.
- Sono supportati più PLC nello stesso progetto.
- Possibile il download multiplo di software su centinaia di PLC.
- Si possono configurare tutti i protocolli di comunicazione AC500 – inclusi FTP, HTTP, SMTP, SNTP, DHCP, DNS, PING, IEC60870-5, SQL e anche programmazione con socket.
- Possono essere integrati dispositivi terzi su fieldbus ed Ethernet industriale mediante descrittori di dispositivo elettronici.
- Scambio dati con strumenti terzi mediante import/export CSV.
- Sono incluse vaste librerie di programmazione.
- Sono disponibili librerie opzionali di applicazione.
- Con l'aiuto della visualizzazione integrata potete creare comodamente schermate HMI basate sul web.