CP400 - Dispositivi
Pannelli di controllo economici da 3,5” e 5,7”
- Schermi monocromi
- Touch screen, 5,7” con tasti funzione
- Solido corpo in plastica con classe di protezione IP65 (frontale)
- Batteria al litio ricaricabile
- Certificazione cUL
La serie CP400 comprende pannelli di controllo attivi monocromi da 3,5” e 5,7”. Tutti gli altri pannelli di controllo CP400 risultano essere in serie classic . Controllare i relativi documenti sul ciclo di vita sotto “Nota cambiamento” per ulteriori informazioni.