Antennas

External antennas are needed for the WDIO input/output modules (base station) and have a slightly directional pattern to enable optimization of range and focused area.

  • The sensor actuator interface devices (field devices) have integrated antennas.
  • The WAT antennas are typically connected with the WAC antenna cables to the WDIO.

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

Data

ドキュメントをロードしています
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language