Integralną częścią pakietu Automation Builder jest oprogramowanie narzędziowe dla rodziny sterowników PLC AC500 i AC500-S. Umożliwia ono wydajne konfigurowanie, programowanie, uruchamianie i diagnozowanie tych urządzeń.
Oprogramowanie oferuje wszystkie języki programowania wg IEC61131-3 oraz dodatkowe funkcje:
- wydajne integrowanie PLC AC500 z panelami HMI CP600 oraz napędami ABB.
- programowanie zorientowane obiektowo dla CPU AC500 V3
- funkcję porównywania plików projektów
- narzędzia do wydajnej wymiany danych z innymi programami.
- możliwość programowania w językach C/C++
- obsługę funkcji "Flexible Configuration" pozwalającej na obsługę wielu konfiguracji sprzętowych sterownika PLC AC500 w jednym projekcie.
W stadardzie dostępnych jest wiele bezpłatnych bibliotek, a także dodatkowo płatne, specjalne biblioteki aplikacyjne lub rozszerzające funkcje (dla CPU V3). Wiecej informacji znajdziecie Państwo na stronie poświęconej bibliotekom AC500.
Dodatkowo bezpłatnie udostępniamy pliki z projektami przykładowymi, które stanowią nieocenioną pomoc podczas podejmowania nowych wyzwań w dziedzienia automatyki.