Panele operatorskie CP600-eCo, CP600 oraz CP600-Pro wyróżniają się solidną konstrukcją, wszechstronnością oraz praktycznymi rozwiązaniami. Dzięki temu znajdują zastosowanie w wielu maszynach i instalacjach gdzie w czytelny sposób prezentują dane o stanie procesu oraz pozwalają na łatwe sterowanie za pomocą dotyku.
Narzędzie Panel Builder 600, które wchodzi w skład pakietu Automation Builder zapewnia wygodne i wydajne projektowanie interfejsu HMI dla wszystkich wymienionych odmian paneli CP600.
CP600-eCo
Ekonomiczne urządzenia z panoramicznymi ekranami w rozmiarach 4,3" ; 7" ; 10,1" są przeznaczone dla podstawowych zastosowań, zwłaszcza dla mniejszych maszyn i instalacji.
CP600
Sprawdzona grupa paneli z ekranami panoramicznymi lub klasycznymi w rozmiarach 4,3" ... 15" przeznaczona jest do pracy w typowych aplikacjach przemysłowych. Dostępne są także specjalne panele w rozmiarze 7" spełniające surowe wymagania branży spożywczej.
CP600-Pro
Wydajne urządzenia z ekranami panoramicznymi w rozmiarach 5" ... 21,5" oferujące najnowszą technologię wielodotykową, dużą moc obliczeniową oraz zwiększoną odporność środowiskową.