Panele operatorskie CP600

Wszechstronna oferta paneli dla maszyn i instalacji przemysłowych wymagających rozbudowanych funkcji. Tworzenie interfejsu operatora może odbywać się na dwa sposoby: albo w oprogramowaniu Panel Builder 600 albo w oprogramowaniu Automation Builder (wizualizacja typu Web w standardzie HTML5).

Panele CP600

  • Kolorowe ekrany dotykowe o przekątnych od 4.3” do 15”
  • Możliwość przyciemnienia łącznie z całkowitym wyłączeniem podświetlenia ekranu
  • Solidna, aluminiowa obudowa o stopniu ochrony IP66 od czoła panelu
  • Interfejs sieciowy z wbudowanym 2-portowym przełącznikiem Ethernet
  • Gniazdo kart SD jako opcjonalna pamięć masowa dla: magazynowania danych, obrazków wygaszacza ekranu oraz tworzenia i przywracania kopii projektów
  • Dwa porty USB typu host umożliwiające np. podłączenie zewnętrznej klawiatury, myszki lub pamięci masowej typu pendrive z funkcjami analogicznymi jak dla kart SD
  • Zegar czasu rzeczywistego podtrzymywany akumulatorem litowym


Panele CP600 V2 (drugiej generacji):

  • Trzy panele jako zamienniki dla paneli CP600 pierwszej generacji: 7", 10.4", 15"
  • Czarny front bez logo ABB idealny zwłaszcza dla producentów OEM lub montażu pionowego
  • Dwa niezależne interfejsy sieciowe Ethernet z funkcją mostu (Bridge)
  • Rozszerzony zakres temperatur pracy -20 .. 60ºC
  • Obsługa wizualizacji w standardzie HTML5 przygotowanej dla PLC AC500 V3
 

Dodatkowe cechy CP600

  • Obsługa protokołów szeregowych poprzez port RS-232/ RS-422/ RS-485
  • Możliwość bezpośredniego podłączenia drukarki obsługującej języki: PCL5 lub ESC/P2
  • Projektowanie interfejsu w zaawansowanym narzędziu Panel Builder 600 z obsługą standardowych mechanizmów jak np. ‘Drag and Drop’
  • Obsługa formatu grafiki wektorowej SVG, w zestawie biblioteka obiektów graficznych
  • Protokoły komunikacyjne przeznaczone dla szybkiego podłączania paneli CP600 bezpośrednio do innych urządzeń marki ABB: sterowników PLC, napędów maszyn i napędów przemysłowych, kontrolerów ruchu, kontrolerów robotów ABB, programowalnych przekaźników bezpieczeństwa Pluto
  • Standardowe, otwarte protokoły komunikacyjne: Modbus RTU i Modbus TCP
  • Możliwość dostępu zdalnego za pomocą narzędzia HMI Client lub usługi VNC
  • Funkcja bramki komunikacyjnej pomiędzy obsługiwanymi protokołami komunikacyjnymi
  • Gotowy obiekt dla podłączenia kamery internetowej oraz odtwarzania filmów w panelach: CP651, CP661, CP665 i CP676.


CP600-WEB

  • Panele w wykonaniu WEB są przeznaczone wyłącznie do współpracy z PLC AC500 V2 i wyświetlania interfejsu operatora generowanego przez serwer Web wbudowany w te sterowniki oparty na aplecie Java
  • Obecnie jeśli zachodzi potrzeba korzystania z technologii Web zalecamy używanie serwera Web dostępnego w PLC AC500 V3 bazującego na HTML5 oraz paneli CP600-eCo/CP600V2/CP600-Pro

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language