Panele operatorskie CP600-Pro
CP600-Pro to wysokiej klasy, wydajne panele z rodziny CP600. Są one w pełni kompatybline z pozostałymi urządzeniami z rodziny CP600. Dzięki sprzętowi najnowszej generacji oferują producentom maszyn i integratorom systemów wiele wyróżniających się funkcji.
Ekran z technologią TrueGlass i aluminiowa obudowa z czarnym frontem powodują, że panele idealnie pasują do wielu przemysłowych zastosowań, także z pionową orientacją obrazu. Rozszerzony zakres temperatur pracy -20…+60 °C powoduje, że urządzenia te cechują się wyższą trwałością w trudnych warunkach.
Dostępne jest pięć urządzeń: 5” ; 7” ; 10,1” ; 15,6” ; 21.5” o rozdzielczościach od 800x480 do 1920x1080 pikseli. Ekrany wielo-dotykowe pozwalają na obsługę gestów takich jak: przesuwanie, powiększanie, obracanie co dodatkowo zwiększa wygodę operatorów maszyn zwłaszcza młodszego pokolenia.
-
1x ETH 10/100/1000 Mbit (za wyjątkiem panelu 5")
-
2x ETH 10/100 Mbit
-
łącznie 3 niezależne interfejsy sieciowe ETH (za wyjątkiem panelu 5")
-
1x port szeregowy RS232/RS485
-
5“ (CP6605), 7“ (CP6607), 10,1“ (CP6610), 15,6“ (CP6615), 21,5“ (CP6621).
-
Programowanie w narzędziu Panel Builder 600.
-
Grafiki wektorowe w standardzie SVG, obszerna biblioteka kontrolek.
-
Sterowniki komunikacyjne dla urządzeń ABB np. AC500, IRC5.
-
Sterowniki komunikacyjne uniwersalne np. Modbus RTU/TCP, BACnet, Ethernet IP.
-
OPC UA klient/serwer.
-
Do 4 protokołów komunikacyjnych jednocześnie, możliwość uzyskania funkcji bramki komunikacyjnej.
-
Możliwa obsługa zdalna oraz wbudowana obsługa protokołów: FTP, SNTP, RSS.
-
Obsługa serwera Web PLC AC500 V3 (HTML5).
Panele w standardzie oferują możliwość uruchomienia przeglądarki Chromium, co pozwala na wyświetlanie wizualizacji Web w standardzie HTML5 przygotowanej dla AC500 V3.