CP600 - Urządzenia
Wszechstronne panele dla nowoczesnego, wydajnego interfejsu operatora.
Panoramiczne ekrany są idealne zarówno dla nowych jak i modernizowanych instalacji:
otwory montażowe paneli CP630 i CP635 oraz CP661 i CP665 są identyczne. Ekrany o proporcjach 16/9 oferują wyższą rozdzielczość, a zatem więcej miejsca dla obiektów graficznych co z kolei przekłada się na możliwość stworzenia bardziej ergonomicznego interfejsu operatora. Powyższe dotyczy także wersji WEB wymienionych paneli.
CP620 |
4.3"
|
480 x 272
|
Panoramiczny |
CP630 |
5.7"
|
320 x 240
|
 |
CP635 |
7.0"
|
800 x 480
|
Panoramiczny |
CP651 |
10.4"
|
800 x 600
|
 |
CP661 |
12.1"
|
800 x 600
|
 |
CP665 |
13.3"
|
1,280 x 800
|
Panoramiczny |
CP676 |
15.0"
|
1,024 x 768
|
 |
CP620-WEB |
4.3"
|
480 x 272
|
Panoramiczny |
CP630-WEB |
5.7"
|
320 x 240
|
 |
CP635-WEB |
7.0"
|
800 x 480
|
Panoramiczny |
CP651-WEB |
10.4"
|
800 x 600
|
 |
CP661-WEB |
12.1"
|
800 x 600
|
 |
CP665-WEB |
13.3"
|
1,280 x 800
|
Panoramiczny |
CP676-WEB |
15.0"
|
1,024 x 768
|
 |