Panele operatorskie CP400

Aktualnie z rodziny paneli CP400 oferujemy monochromatyczne panele o rozmiarach ekranów 3,5" oraz 5,7". Znajdują się one w fazie cyklu życia określanej jako klasyczna.

Panele te oferują standardowy zestaw funkcji takich jak:

  • system alarmów,
  • obiekty graficzne,
  • animacje,
  • możliwość wdrożenia logiki w postaci makr lub języka drabinkowego,
  • obsługę receptur.

Pozostałe panele rodziny CP400 poza wyżej wymienionymi zostały wycofane z bieżącej i przeszły do fazy cyklu życia określanej jako ograniczona. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w odpowiednich komunikatach, które można znaleźć na naszej stronie. 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language