AC500-eCo

Rodzina sterowników kompaktowych z możliwością rozbudowy przeznaczona dla mniejszych aplikacji, często niezależnych od dużych systemów. Od tej klasy rozwiązań wymaga się przede wszystkim niskich kosztów przy zachowaniu możliwie dużej funkcjonalności.

Skalowalny

  • AC500-eCo jest w pełni zgodny z modułową rodziną sterowników AC500. Decyzja o rozbudowie bądź pełnej konwersji projektu może zostać podjęta w dowolnym czasie czyli dopiero wtedy, gdy pojawią się zwiększone wymagania.
  • Powyższa cecha pozwala zmniejszyć koszty układu sterowania lub rozłożyć je w czasie - sterownik AC500-eCo wraz zmodułami S500-eCo może być dobrym wyborem dla małych instalacji z perspektywą rozbudowy w przyszłości, także z wykorzystaniem elementów AC500/S500.
  • Wspólny dla rodziny produktów AC500/AC500-eCo/AC500-S pakiet oprogramowania Automation Builder pozwala na wydajne konfigurowanie, programowanie i uruchamianie wszystkich wymienionych produktów.

Łatwy w obsłudze i serwisowaniu

  • Program może być wgrywany do PLC także za pomocą karty SD. Jest to bardzo przydatne w sytuacjach serwisowych gdy służby utrzymania ruchu muszą szybko przywrócić starszą wersję oprogramowania lub przekopiować program do nowej jednostki centralnej.
  • Kompaktowe jednostki centralne posiadają wbudowane wejścia/wyjścia cyfrowe i analogowe, ponadto ich możliwości rozbudowy są takie same niezależnie od typu jednostki.
  • Wyjmowane bloki zacisków dają możliwość zarówno wstępnego oprzewodowania jak i łatwiejszej ewentualnej wymiany modułów.

Elastyczny

  • Metody konfigurowania i programowania AC500-eCo są identyczne jak AC500 z wyłączeniem języka C++ oraz przemysłowych magistral komunikacyjnych.
  • AC500-eCo identycznie jak AC500 jest zgodny z większością liczących się międzynarodowych standardów i posiada wiele certyfikatów w tym dla zastosowań morskich.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Loading documents

Przydatne odnośniki

Select region / language