Akcesoria AC500-eCo
Szeroki wybór akcesoriów dla kompaktowych jednostek centralnych AC500-eCo pozwala jeszcze lepiej wykorzystać drzemiące w nich możliwości. Dostępne opcje dają możliwość zaoszczędzenia czasu i pieniędzy oraz sprawne wykonanie instalacji lub maszyny.
Zestawy startowe umożliwiają w krótkim czasie zapoznanie się z możliwościami zarówno sterowników AC500 jak i oprogramowania narzędziowego. W każdym zestawie znajduje się sterownik kompaktowy, kabel do programowania, zadajnik sygnałów wejściowych, oprogramowanie oraz instrukcja.
Bloki zacisków przyłączeniowych są wymienne zarówno w kompaktowych sterownikach AC500-eCo jak i w modułach S500-eCo. Są one wspólne dla wszystkich wspomnianych urządzeń, a użytkownicy mogą wybierać spośród trzech typów zacisków.
Separator portu szeregowego TK506 pozwala zwiększyć dopuszczalną długość magistrali RS485 podłączonej do sterownika.
Kabel do programowania poprzez COM1 z konwerterem USB
Separator portu szeregowego COM1
TA563, TA564, TA565 |
Bloki zacisków przyłączeniowych (śrubowe z podejściem bocznym lub od przodu, sprężynowe z podejściem od przodu)
|
MC502 |
Karta SD |
MC503 |
Karta rozszerzeń – czytnik kart SD
|
TA561-RTC |
Karta rozszerzeń – zegar czasu rzeczywistego
|
TA562-RS |
Karta rozszerzeń – drugi port RS485
|
TA562-RS-RTC |
Karta rozszerzeń – drugi port RS485 + zegar czasu rzeczywistego
|
TA566 |
Akcesoria do montażu na płycie montażowej |
TA570 |
Zestaw akcesoriów zapasowych (zaślepki, bloki zacisków zasilania i bloki zacisków COM2) |
TA571-SIM |
Zadajnik sygnałów cyfrowych |
TA574 |
Zestaw startowy AC500-eCo - poznaj nasze sterowniki |
TK503 |
Kabel do programowania poprzez COM1 z konwerterem USB |
TK504 |
Kabel do programowania poprzez COM2 z konwerterem USB |
TK506 |
Separator portu COM1 |