Moduły wejść/wyjść S500-S

Wszystkie moduły S500-S umożliwiają spełnienie wymagań SIL3 (IEC 61508, IEC 62061) lub odpowiednio PL e (ISO 13849-1) co jest potwierdzone odpowiednimi certyfikatami CE, cUL, UL oraz C-Tick. Moduły mogą być montowane zarówno lokalnie obok CPU jak i zdalnie dzięki magistrali PROFINET I/O z protokołem PROFIsafe. Moduły posiadają funkcję kontroli napięcia procesowego.

Moduł cyfrowych wejść DI581-S 

  • 16 kanałów cyfrowych wejść SIL2 / PL d lub 8 kanałów cyfrowych wejść SIL3 / PL e z impulsami testowymi.
  • Dozwolona długość przewodów sterujących aż do 1000m.
  • Wszystkie kanały (włącznie z wyjściami impulsów testowych) są odporne są na trwałe napięcie do 30VDC włącznie i są zabezpieczone są przed skutkami zwarć oraz skutkami zmiany polaryzacji.

Moduł cyfrowych wejść / wyjść DX581-S 

  • 8 kanałów cyfrowych wejść SIL2 / PL d oraz 8 kanałów cyfrowych wyjść SIL3 / PL e albo 4 kanały cyfrowych wejść SIL3 / PL e z impulsami testowymi.
  • Dozwolona długość przewodów sterujących aż do 1000m.
  • Wszystkie kanały (włącznie z wyjściami impulsów testowych) są odporne są na trwałe napięcie do 30VDC włącznie i są zabezpieczone są przed skutkami zwarć oraz skutkami zmiany polaryzacji.

Moduł analogowych wejść AI581-S 

  • 4 kanały wejść analogowych prądowych SIL2 / PL d albo 2 kanały wejść analogowych prądowych SIL3 / PL e.
  • Możliwość konfiguracji zakresów 0-20 mA lub 4-20 mA (w trybie 1- lub 2- kanałowym).
  • 14 bitowy przetwornik A/C z wartością odpowiadającą LSB (Least Significant Bit) równą 2.03 μA.
  • Duża szybkość uaktualniania danych dzięki protokołowi PROFIsafe oraz przetwarzania A/C z czasem na poziomie 0,33ms.

Podstawka dla modułów S500-S

  • 40 niezależnych zacisków sprężynowych.
  • Wymiana modułu nie wymaga odłączania przewodów sterowniczych.
  • Możliwość montażu zarówno na szynie DIN jak i płycie montażowej za pomocą dwóch śrub.
  • Solidna, w stopniu ochrony IP20

S500-S dostępne są także w wykonaniu wzmocnionym XC (eXtreme Conditions) z przeznaczeniem do pracy w trudnych warunkach środowiskowych.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Lista plików

Produkty powiązane

Loading documents
Select region / language