AC500-XC
Oferujemy niezawodny produkt o rozbudowanych możliwościach do projektowania skalowalnych, elastycznych i optymalnych pod względem kosztów rozwiązań automatyki. Nasza platforma powinna być w pełni funkcjonalna w dowolnym środowisku - również w środowisku nieprzyjaznym, zanieczyszczonym, w którym wystepują skrajne temperatury. W tym celu zaprojektowaliśmy wersję AC500-XC (eXtreme Conditions) zdolną do pracy w ekstremalnych warunkach.
Korzyści wynikające z korzystania z platformy AC500 takie jak: wspólne oprogramowanie narzędziowe Automation Builder, duży wybór modułów wejść/wyjść, skalowalność i elastyczność, szerokie możliwości komunikacyjne, dodatkowe biblioteki oraz usługi sieciowe połączono z odpornością na:
- wysoką wilgotność,
- mgłę solną,
- drgania,
- montaż w rejonach górskich,
- korozyjne gazy,
- temperatury od -400C do +700C.
Seria AC500-XC nie wymaga stosowania drogich obudów przeznaczonych do pracy pod gołym niebem lub obudów o zwiększonej szczelności, odpornych na brud, wodę, gazy i kurz. Zbędne stają się także tłumiki drgań.
Sterownik bezpieczeństwa AC500-S - wersja XC
- Doskonale sprawdza się w wymagających aplikacjach takich jak żurawie, dźwigi, podnośniki, roboty, energetyka wiatrowa (lądowa oraz morska), fotowoltaika.
- Wymiary, podstawowe parametry elektryczne oraz oprogramowanie są identyczne jak dla AC500-S.
- Prace inżynierskie oraz codzienna obsługa są tańsze, gdyż nie trzeba wydawać pieniędzy na specjalne obudowy.