Jednostki modułowe w wersji XC

AC500-XC jest wersją AC500, która może pracować na stałe w miejscach nieprzyjaznych dla urządzeń elektronicznych np. w nieogrzewanych obudowach umieszczonych na zewnątrz budynków.

Możliwości

  • Wszystkie standardowe cechy platformy AC500 zostały zachowane łącznie z wymiarami, sposobami montażu oraz metodami konfiguracji i programowania.
  • Mimo wzmocnionej konstrukcji zakres oferty nie ulega ograniczeniu – nadal możliwy jest swobodny wybór jednostki centralnej spośród kilku różniących się znacznie parametrami.

Komunikacja

  • AC500-XC oferują identycznie jak AC500 aż do czterech interfejsów komunikacyjnych wbudowanych oraz możliwość dalszego rozszerzenia o maksymalnie cztery procesory komunikacyjne montowane w slotach obok CPU (dwa dla temperatur powyżej 60 st.C).
  • Wymienione cechy sprawiają, że podłączenie naszych sterowników do innych urządzeń lub systemów jest bardzo proste.

Zastosowania

AC500-XC mogą być stosowane w otoczeniu gdzie występują następujące warunki:

  • Temperatura pracy: od -40ºC do +70ºC
  • Zwiększone drgania: (IEC61131-2/IEC60068-26)
  • Gazy powodujące korozję: (IEC60721-3.3 3C2) np. H2S, SO2/SO3, NOX
  • Mgła z duża zawartością soli (EN60068-2-52 / EN60068-2-11)
  • Duża wysokość n.p.m.: do 4000m lub 620 hPA
  • Większe zakłócenia EMC (EN61000-4-4 i EN61000-4-5)
  • Udary mechaniczne (IEC60068-2-27)
  • Wyładowania elektrostatyczne: do 8 kV
  • Produkty z serii AC500-XC oznaczone są symbolem płatka śniegu.  

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Lista plików

Produkty powiązane

Loading documents
Select region / language