Moduły komunikacyjne S500-XC
Platforma AC500-XC oferuje szeroki wybór interfejsów komunikacyjnych zapewniając w ten sposób łatwą wymianę informacji z innymi urządzeniami lub systemami. Umożliwia to naszym klientom wygodne projektowanie nowych maszyn lub instalacji oraz zmiany w aktualnie oferowanych produktach przy zachowaniu pełnej kompatybilności z urządzeniami poprzednich generacji.
- Jednostki CPU serii AC500-XC oferują aż do czterech interfejsów komunikacyjnych wbudowanych oraz możliwość dalszego rozszerzenia o maksymalnie cztery procesory komunikacyjne montowane w slotach obok CPU (dwa dla temperatur powyżej 60 st. C).
- Powyższe cechy naszych sterowników sprawiają, że dopasowanie ich konfiguracji do wymagań nie stanowi problemu niezależnie od wielkości projektowanej aplikacji.
Lista aktualnie obsługiwanych protokołów komunikacyjnych:
- Ethernet (Modbus TCP, UDP/IP, Webserver, FTP…)
- PROFINET I/O
- Profibus DP
- CANopen
- Modbus RTU/ASCII
- ABB CS31
Produkty z serii AC500-XC oznaczone są symbolem płatka śniegu.