Jednostki centralne AC500
Stworzyliśmy sterowniki AC500, aby dzięki cechom takim jak: łatwość wdrażania, wydajność, solidność i możliwości wymiany informacji umożliwiały łatwe dostosowanie maszyn i instalacji do obecnych i przyszłych wymagań klientów.
Szybkość obliczeń i reakcja na zdarzenia
- Oferujemy szeroki wybór jednostek CPU z różnymi zasobami mocy obliczeniowej, pamięci oraz interfejsów komunikacyjnych
- Jeden pakiet oprogramowania inżynierskiego wspólny dla całej rodziny AC500 pozwala łatwiej stawiać czoła nowym wyzwaniom na polu automatyki
Komunikacja
- Jednostki centralne rodziny AC500 posiadają duże możliwości komunikacyjne, zarówno wbudowane jak i w postaci dodatkowych modułów, które można zestawiać w dowolnych konfiguracjach. W ten sposób AC500 może stać częścią złożonych instalacji i wymieniać dane z innymi systemami w wielu standardach jednocześnie
- Powyższe cechy pozwalają łączyć aktualne rozwiązania z instalacjami już istniejącymi, na bieżąco dostosowywać je do zmieniających się potrzeb oraz wprowadzić bezpiecznie je w technologie przyszłości
- Dostępny w standardzie Webserver oferuje łatwe prezentowanie danych np. w sieci intranet
Zastosowania
- Nasi klienci na całym świecie sprawdzili sterowniki AC500 w wielu różnych aplikacjach. Posiadamy referencje m.in. w następujących dziedzinach: elektrownie wiatrowe, elektrownie słoneczne, seryjna produkcja aparatury elektrycznej, rozdzielnice i sterownice na statkach morskich, automatyka wentylacji w tunelach, maszyny pakujące i drukujące oraz wiele innych.
- Wybierając platformę AC500 uzyskujecie Państwo dostęp także do naszej wiedzy aplikacyjnej i możliwość nabycia dodatkowych bibliotek programowych (np. dla przemysłu wodno-ściekowego, klimatyzacji i wentylacji, maszynowego w zakresie pozycjonowania i synchronizacji osi napędów)