Moduły komunikacyjne AC500
Przygotowaliśmy szeroki wybór interfejsów komunikacyjnych zapewniając w ten sposób łatwą wymianę informacji z innymi urządzeniami lub systemami. Umożliwia to naszym klientom wygodne projektowanie nowych maszyn lub instalacji oraz zmiany w aktualnie oferowanych produktach przy zachowaniu pełnej kompatybilności z urządzeniami poprzednich generacji.
- Jednostki CPU serii AC500 oferują aż do czterech wbudowanych interfejsów komunikacyjnych oraz możliwość dalszego rozszerzenia o maksymalnie cztery moduły komunikacyjne montowane w slotach obok CPU
- Wspomniane powyżej moduły pozwalają na łatwe połączenie sterowników AC500 zarówno z urządzeniami obiektowymi jak i systemem nadrzędnym, wykorzystując do tego różne standardy komunikacyjne w dowolnych konfiguracjach.
Aktualnie obsługiwane są następujące standardy komunikacyjne:
- Ethernet TCP/IP, UDP/IP
- EtherCAT
- PROFINET I/O
- Profibus DP
- CANopen
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- RCOM
- Komunikacja szeregowa
- ABB CS31