Control Builder-biblioteken ger, som separata lösningsorienterade paket, extra funktionalitet i form av lösningsorienterade bibliotek som kompletterar de standardbibliotek som medföljer Automation Builder.
- Dessa lösningsorienterade bibliotek förkortar tiden för utveckling och underhåll av AC500-program högst väsentligt.
- De innehåller specialfunktioner för specifika applikationslösningar och lättanvända exempel som hjälper dig att skapa även komplexa och krävande applikationer snabbt och med minimal programmeringsinsats.
- Biblioteken fokuserar också speciellt på enkel integration av drifter, HMI och övervakningssystem för vitt skilda applikationer, så att du snabbt kan bygga din automationslösning och ta den i drift.
- AC500 lösningsbibliotek underhålls för att säkerställa att dina program också kan användas med mindre risk.
Fördelar:
- Enkel och snabb start med komplexa AC500-applikationer.
- Mer konfigurering och mindre programmering av dina applikationer.
- Standardiserade och testade för att kunna användas på AC500 PLC-plattformen.
- Sömlösa gränssnitt till andra AC500-bibliotek.
- Detaljerad onlinehjälp för standardbiblioteken.
- Förberedda exempel med dokumentation som steg för steg förklarar hur du snabbt kommer till start.
- Konfiguration eller projektfiler för andra enheter som används i exemplen som t.ex. drifter eller HMI.
- Inbyggda webbvisualiseringar per block och exempelapplikation.