Det finns flera rörelsekontrollösningar att välja mellan, antingen sådana som baseras på AC500 PLC:er och använda vårt kraftfulla PLCopen Motion-bibliotek PS552, eller sådana som baseras på vår MINT-serie av rörelsekontroller.
Med Automation Builder kan ABB:s servodriftutbud användas för att skapa skalbara rörelselösningar med centraliserad eller decentraliserad kontroll. Du kan skala från vårt AC500-eCo enkla pulståggränssnitt till kraftfulla EtherCAT nätverksbaserade lösningar med MicroFlex e150 och MotiFlex e180 servodrifter.
- Med AC500 PLC:n som central fleraxlig rörelsestyrenhet utgör vårt speciella bibliotek för rörelsekontroll PS552 baserat på PLCopen en kraftfull IEC 61131-baserad lösning.
- För MINT-baserade produkter sker driftkonfigurering och programmering med det inbyggda verktyget MINT WorkBench.