CP600 控制面板

CP600- eco、CP600和CP600- Pro共同构成CP600控制面板平台。该平台提供提供广泛的特性和功能,包括经济型面板、标准型面板、高端多点触控的电容式面板,以及为在恶劣环境下可靠运行而设计的控制面板。

CP600控制面板平台使用统一的组态工具PB610, 同时也是Automation Builder 的一部分。

CP600
标准型CP600 HMI 提供4.3寸到15寸多尺寸面板,均具有准宽高比,为机器和系统提供高可视化性能、通用通信和代表性设计。其中7英寸控制面板提供符合卫生设计的产品,可承受食品生产中苛刻的清洗程序。

CP600 第二代产品
新一代的CP600控制面板提供7 寸、10.4 寸和15 寸屏幕。提供先进的性能和全面的功能。坚固的铝制前端,确保IP66防护。CP600第二代控制面板工作温度范围扩展至0…+60℃。
 
CP600-Pro
CP600-Pro 电容式人机界面,宽屏尺寸从5寸到21.5寸。可将人们在移动设备的使用习惯、感受,移植到工业人机界面上,让复杂的操作,在手势的点划之间完成。

想了解更多产品和服务信息?

产品

Loading documents
Select region / language