Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

PVS800-IS

Von 1,75 bis 2 MW

Die ABB Wechselrichterstation für PVS800 Zentral-Wechselrichter ist eine kompakte, anschlussfertige Lösung für große Solarkraftwerke. Eine Station beinhaltet zwei 875 oder 1000 kW PVS800 Zentral-Wechselrichter mit integrierter Hilfsspannungsversorgung, Überwachung und Luftfilterung. Sie ermöglicht einen einfachen und schnellen Anschluss an eine Mittelspannungstransformatorstation. Das Gehäuse besteht aus einem handelsüblichen, isolierten 20-Fuß-Frachtcontainer mit Stahlrahmen. Die gesamte Station wiegt nur 10 Tonnen. Die optimierte Lösung mit einem Frachtcontainer ermöglicht einen kostengünstigen und sicheren Transport zum Aufstellungsort.

Die Konstruktion der ABB Wechselrichterstation beruht auf der langjährigen Erfahrung, die ABB in der Entwicklung und dem Bau von Unterstationen für Energieversorgungsunternehmen und große Endkunden im Bereich konventioneller Energieübertragungsanlagen hat.

Highlights

  • Bewährte Technologie und zuverlässige Komponenten
  • Kompakte und robuste Ausführung
  • Geschützte Einbauten
  • Einfacher Anschluss an eine Mittelspannungsstation
  • Integrierte Hilfsspannungsverteilung
  • Zweistufige Vorfilterung der Luft für einen reduzierten Wartungsaufwand
  • Lifecycle-Service und Support durch das umfassende weltweite Servicenetz von ABB

 

Seite anzeigen in:

 

Produkte und Downloads

Produkte
Downloads
Loading documents

 

Weitere Informationen