Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Seite anzeigen in:

VSN730 System Monitor

HINWEIS: Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.

Der System Monitor VSN730 ist ein leistungsstarkes Datenerfassungs- und Kommunikationssystem und ist ideal für die Überwachung von kleineren bis mittleren PV-Anlagen.

Der VSN730 ist eine „Light“-Version des Plant Managers VSN750. Er bietet die notwendigen Grundfunktionen für eine schlüsselfertige Überwachungslösung zum bestmöglichen Preis. Die schlüsselfertige Lösung spart dem Installateur Zeit (und Geld), weil sie mehrere Komponenten umfasst, die in einem für die Außeninstallation geeigneten Gehäuse vorverdrahtet und vorinstalliert sind. Erfasst die Daten und zeigt dies nahezu in Echtzeit auf dem Aurora Vision Internet Portal an. Der VSN730 System Monitor enthält hochwertige Geräte für die zuverlässige Überwachung und einen Datenlogger VSN700 (-03), der bis zu 10 String-Wechselrichter von ABB und eine Wetterstation VSN800 überwachen kann.

Highlights

  • Datenlogger VSN700-03
  • In ein lackiertes Stahlgehäuse NEMA 4/ IP65 eingebaut
  • 85 V AC bis 305 V AC / Netzteil 24 V DC, 1 A
  • Unterstützung von bis zu 10 String-Wechselrichtern von ABB und einer Wetterstation VSN800
  • RS-485-Überspannungsschutz
  • Einfache Installation

Weitere Informationen

Loading documents