Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Seite anzeigen in:

VSN750 Plant Manager

HINWEIS: Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.

Der Aurora Plant Manager VSN750 ist ein leistungsstarkes Datenerfassungs- und Kommunikationssystem für ein breites Spektrum kommerzieller, industrieller Solaranlagen.

Der Aurora Plant Manager VSN750 beinhaltet sämtliche Komponenten für das Monitoring von kleinen bis mittleren kommerziellen Solaranlagen in einem Gehäuse. Mit dem Plant Manager lassen sich flexible Modulbausteine verwenden, um eine Überwachung großer und geografisch weit verstreuter Anlagen zu realisieren. Ein breites Spektrum an Netzwerkoptionen, wie Glasfaser- und Kupfer-Ethernet, unterstützen den Bau von industriellen Netzwerken und Überwachungsnetzwerken für Solaranlagen, die geografisch über eine große Fläche verteilt sind.

Highlights

  • Datenlogger VSN700-05
  • RS-485-Repeater mit galvanischer Isolierung
  • 85 V AC bis 305 V AC / Netzteil 24 V DC, 1,25 A
  • Gehäuse NEMA 4 / IP65
  • Optionen für die Wirkungsgradmessung der Energie
  • Datenübertragungsoptionen Kupfer, Lichtwellenleiter, drahtlos und RS-485
  • Einfache Installation

Weitere Informationen

Loading documents