Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

PVI-10.0/12.5

Dieser von der Zeitschrift Photon offiziell mit „Sehr gut +“ bewertete dreiphasige, nicht isolierte Wechselrichter mit 10,0 bzw. 12,5 kW ist führend in seiner Kategorie. Er zählt zu den meistverkauften dreiphasigen String-Wechselrichtern auf dem PV-Markt.

Dieser dreiphasige Wechselrichter, der für gewerbliche Zwecke konzipiert ist, unterscheidet sich von den anderen durch seine Fähigkeit, die Leistung der PV-Module auch bei veränderlichen Wetterbedingungen optimal zu nutzen. Dieses transformatorlose Gerät verfügt über zwei unabhängige MPPTs und einem Wirkungsgrad bis 97,7%. Durch den großen Eingangsspannungsbereich eignet sich der Wechselrichter auch für Anlagen kleiner Leistung und kurzer Stringlänge. Standardoptionen sind der integrierte DC- Freischalter, die Sicherung und die Möglichkeit den Wechselrichter ferngesteuert (remote) auszuschalten. Weil auf die Verwendung von Elektrolytkondensatoren ganz verzichtet wurde, ist eine längere Lebensdauer gewährleistet.

Highlights

  • Echte dreiphasige Brücken-Topologie für DC/AC-Ausgangsumrichter
  • Transformatorlose Topologie
  • Länderspezifische Netzparameter können vor Ort eingestellt werden
  • Weiter Eingangsspannungsbereich
  • Zwei Eingänge mit unabhängigem MPP-Tracking ermöglichen einen optimalen Energieertrag aus zwei Subarrays mit unterschiedlicher Ausrichtung

 

Seite anzeigen in:

 

Produkte und Downloads

Produkte
Downloads
Loading documents

 

Weitere Informationen