Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

PVS-100/120-TL

Die perfekte Lösung, um Ihre Kapitalrentabilität zu optimieren

Der PVS-100/120-TL ist ein dreiphasiger String-Wechselrichter von ABB mit Cloud-Anbindung. Er ist die Lösung für kosteneffiziente dezentrale Photovoltaikanlagen, sowohl für Freiflächen- als auch für große kommerzielle Aufdach-Anwendungen.

Die vollkommen neue Plattform bietet extrem leistungsstarke String-Wechselrichter mit Leistungen von bis zu 120 kW - mit dem Ziel maximaler Kapitalrentabilität für dezentrale Freiflächen- und große Dachanlagen. Mit sechs MPP-Trackern ist die Energieausbeute auch für Beschattungssituationen optimiert.

Die horizontale und vertikale Montagemöglichkeit schafft Flexibilität für Boden- und Dachinstallationen. Die frontseitigen Abdeckungen sind mit Scharnieren und Verriegelungen ausgestattet, die sich schnell öffnen lassen. Damit soll das Risiko einer Beschädigung von Gehäuse und Innenkomponenten bei Inbetriebnahme und Durchführung von Wartungsarbeiten verringert werden.

Die Cloud ist an ABB Ability angebunden und ermöglicht den Zugriff auf erweiterte Überwachungs- und Steuerungsfunktionen über Laptops und mobile Geräte.

 

Seite anzeigen in:

 

Produkte und Downloads

Produkte
Downloads
Loading documents

 

Weitere Informationen