Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

TRIO-5.8/7.5/8.5-TL-OUTD

Diese neue Generation von dreiphasigen Wechselrichtern für mittelgroße Dachanlagen ist in drei Leistungsstufen verfügbar: 5,8 kW, 7,5 kW und 8,5 kW. Diese kompakten trafolose Geräte bieten eine einfache Installation, Steuerung und Überwachung.

Die Topologie der TRIO-20.0/27.6 Geräte wurde nochmals überarbeitet um einen herausragenden Wirkungsgrad über einen sehr weiten Eingangsspannungsbereich zu garantieren. Die beiden MPP-Tracker der TRIO-7.5/8.5 Modelle bieten maximale Flexibilität bei der Installation für einen optimalen Energieertrag.

Bei diesen Geräten der neuesten Generation können die Funktionen zur Leistungskontrolle, Überwachung sowie Eingänge zum Anschluss von Sensoren direkt integriert werden ohne externe Komponenten. Eine kompakte Erweiterungskarte erlaubt Zugriff zum Ethernet-Datenlogger so dass sie Parameter des Wechselrichters sowohl lokal (über integrierten Webserver) oder über Fernüberwachung (Aurora Vision Portal) über LAN Verbindung überwacht werden können.

Highlights

  • Dreiphasen- Brücken- Technologie für DC/AC-Ausgang
  • Trafolose Topologie
  • Zwei unabhängige MPP-Tracker (TRIO-7.5/8.5) erlauben maximalen Ertrag bei unterschiedlich ausgerichteten Modulfeldern (Ein MPPTracker beim TRIO-5.8)
  • Die flache Wirkungsgradkurve gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad und stabile Erträge über den gesamten Eingangsspannungsund Leistungsbereich
  • Weiter Eingangsspannungsbereich
  • Remote Upgrade Funktionalität
  • Blindleistungs-Steuerung

 

Seite anzeigen in:

 

Produkte und Downloads

Produkte
Downloads
Loading documents

 

Weitere Informationen