Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

UNO-DM-3.3/4.0/4.6/5.0-TL-PLUS

Die UNO-DM-PLUS-Serie ist die optimale Lösung für Wohnanlagen.

Alle Leistungsstufen von 1,2 bis 5,0 kW haben das gleiche kompakte Design und Gehäusevolumen, was eine höhere Leistung auf einem minimalen Platz ermöglicht.

Das zukunftsgerichtete und flexible Design ermöglicht die Integration in aktuelle und zukünftige Geräte für die intelligente Gebäudeautomation.

Einfache Installation, schnelle Inbetriebnahme

Der Einsatz von Plug&Play-Anschlüssen ermöglicht einfache, schnelle und sichere Installation des Gerätes, die ohne ein Öffnen der vorderen Abdeckung des Wechselrichters möglich ist.

Die einfache Menü-geführte Inbetriebnahmeprozedur reduziert den Aufwand einer umfangreichen Konfiguration auf ein Minimum und sorgt damit für niedrige Kosten.

Verbesserte Nutzerfreundlichkeit

Die integrierte Benutzeroberfläche ermöglicht den Zugriff auf erweiterte Funktionen, wie Wechselrichter-Konfigurationseinstellungen, dynamische Einspeisekontrolle und Lastmanager.

Highlights

  • Drahtlose Kommunikation mit integriertem Webserver
  • Zukunftsfähig durch Smart Building und Smart Grid-Anbindung
  • Dynamische Einspeisesteuerung (z. B. "Null-Einspeisung")
  • Remote Over The Air (OTA) Firmware-Upgrade für Wechselrichter und Komponenten
  • Einfache Inbetriebnahme
  • Einzelner MPPT (Maximum Power Point Tracker)

 

Seite anzeigen in:

 

Produkte
Downloads
Loading documents

 

Weitere Informationen