Umfangreiches Service-Angebot
Mit veralteten Windturbinentechnologien lässt sich keine maximale Stromerzeugung realisieren. Gut geplante und optimierte Leistungswandler- und Steuerungssysteme sind für eine maximale Produktion und Stromqualität entscheidend.
ABB rüstet stall- und pitchgeregelte Windturbinen auf volle Leistung nach (drehzahlgeregelt) und verbessert so den Wirkungsgrad, die Zuverlässigkeit und die Netzcode-Konformität gealterter Windturbinen. Die Lebensdauer der Turbinen kann erheblich verlängert werden.
- Deutliche Erhöhung der jährlichen Produktion (kWh)
- Verbesserte Netzcode-Konformität und Vermeiden von Strafzahlungen
- Ermöglicht den vollen Drehzahlbereich
- Volle Blindleistungserzeugung
- Verringerte mechanische Belastung der Turbine bei Netzstörungen
- Analyse, Consulting, Engineering, Konstruktion und Inbetriebnahme
- Austausch vorhandener elektrischer Komponenten (Kondensatorbatterien, Softstarter usw.) mit Vollumrichter
- Komplette Generatornachrüstung und Messung des Wicklungsisolationswiderstands
- Überprüfung des Vollstromrichters in Kombination mit dem Generator
- Integration des Umrichters in das Turbinenleitsystem
- Volllastprüfung der Vollumrichter-Generator-Kombination
- Fernüberwachung
- Optional: Zustandsüberwachungssystem (CMS)
- Optional: Web-SCADA (Regelung mit Überwachungseingriff und Datenerfassungssystem)