Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Puedes ver esta página en:

Estación inversora PVS800-IS

De 1,75 a 2 MW

La estación inversora de ABB para inversores centrales PVS800 es un producto compacto y fácil de instalar que está pensado para generar energía solar a gran escala. Una estación alberga dos inversores centrales PVS800 de 875 o 1000 kW de ABB con sistemas de potencia, monitorización y filtración de aire auxiliares incorporados. Permite una fácil y rápida conexión a una estación transformadora de media tensión (MT). La carcasa está fabricada a modo de contenedor de envío estándar de 20 pies (6 metros) de longitud, aislado y con estructura de acero. El peso total del paquete es de solo 10 toneladas. El producto a modo de contenedor marítimo optimizado garantiza un transporte seguro y económico hasta las instalaciones.

El diseño de la estación inversora de ABB aprovecha la gran experiencia de ABB en el desarrollo y la fabricación de subestaciones secundarias para autoridades eléctricas y principales usuarios finales de todo el mundo en instalaciones de transmisión de energía convencionales.

Aspectos principales

  • Tecnología contrastada y componentes fiables
  • Diseño compacto y robusto
  • Interior de trabajo protegido
  • Conexión fácil a una estación de MT
  • Sistema de distribución de energía auxiliar incorporado
  • Prefiltrado de aire de doble etapa integrado que reduce el mantenimiento
  • Servicio y asistencia a lo largo de todo el ciclo de vida a través de la amplia red mundial de servicios de ABB

¿Necesita más información?

Enlaces relacionados

Loading documents