Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Puedes ver esta página en:

VSN730 System Monitor

AVISO: Este producto ya no está disponible.

System Monitor es una versión reducida (“lite”) de Plant Manager que ofrece un conjunto básico de prestaciones idóneas para aplicaciones comerciales pequeñas y medianas. Data Logger Commercial, que se incluye de serie, permite supervisar y gestionar datos de hasta diez inversores string de ABB y una estación meteorológica.

System Monitor es la solución llave en mano más rentable, y cuenta con un registrador y gateway de internet en una carcasa para exteriores dotada de su propia fuente de alimentación y de protección frente a subidas de tensión en la línea de comunicación. Data Logger Commercial permite supervisar diez inversores de ABB mediante protocolo o modbus, además de supervisar una estación meteorológica de ABB.

Aspectos principales

  • Alojado en una carcasa de acero pintado NEMA 4/IP65
  • Fuente de alimentación de 85 VCA a 305 VCA / 24 VCC, 1 A
  • Admite 10 inversores string de ABB y una estación meteorológica VSN800
  • Protección contra sobretensión RS-485
  • Facilidad de instalación

¿Necesita más información?

Enlaces relacionados

Loading documents