VSN750 Plant Manager
AVISO: Este producto ya no está disponible.
Plant Manager es un sistema de comunicación y adquisición de datos de alto rendimiento en las instalaciones del cliente, para una amplia gama de aplicaciones de plantas fotovoltaicas comerciales e industriales. Su facilidad de instalación, junto con opciones para la medición de nivel de ingresos, recopilación y comunicación de datos de funcionamiento, ofrece a los clientes una plataforma flexible para dar respuesta a las necesidades de supervisión de una amplia variedad de diseños de plantas FV. Data Logger Max, incluido de serie, además de enviar datos supervisados a Plant Portfolio Manager, cuenta con la función añadida de proporcionar una interfaz SCADA TCP modbus.
Plant Manager cuenta con muchas configuraciones que proporcionan todos los componentes necesarios para supervisar la producción de energía, incluida la interoperabilidad con equipos de balance del sistema de distintos proveedores, como inversores, combinadores de strings, medidores y sistemas medioambientales. Utilizado con inversores string o centrales, Weather Station y soluciones de gestión a través de la web Plant Portfolio Manager de ABB, Plant Manager contribuye a simplificar la gestión de las operaciones y ayuda a optimizar la producción de energía de todos los tipos de plantas FV.
Los modelos de Plant Manager incluyen:
- Sistema de gestión de datos con puertos serie y Ethernet para el registro de datos de inversores, medidores y otros sensores
- Repetidor de señal RS-485 con aislamiento galvanizado
- Fuente de alimentación de 24 VCC, 5 A
- Carcasa NEMA 4 / 4x
Opciones disponibles:
- Medidor de nivel de ingresos
- Repetidor RS-485 “en estrella” de 3 puertos
- Router celular GSM clase 12 GPRS
- Conmutador Ethernet Base-T 10/100 RJ-45 de 5 puertos
- Conmutador Ethernet Base-T 10/100 RJ-45 de 4 puertos y conmutador Ethernet de fibra BaseFX 10/100 de 2 puertos
- Opción de una única fuente de alimentación o un único medidor
- Opciones exclusivamente de comunicación con registrador de datos
Aspectos principales
- Repetidor de señal RS-485 con aislamiento galvanizado
- Fuente de alimentación de 85 VCA a 305 VCA / 24 VCC, 1,25 A
- Carcasa NEMA 4 / IP65
- Opciones de medición de energía de nivel de ingresos
- Opciones de comunicaciones de cobre, fibra, celulares y RS-485
- Facilidad de instalación