Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Puedes ver esta página en:

PVI-10.0/12.5 

Diseñado para aplicaciones comerciales, este inversor trifásico se diferencia de los demás por su capacidad para controlar los rendimientos de los paneles FV, en particular durante periodos de condiciones atmosféricas variables.

Este aparato sin transformador cuenta con dos dispositivos MPPT independientes y clasificaciones de eficiencia de hasta el 97,7 %. La amplia gama de tensiones de entrada convierte a este inversor en la opción idónea para instalaciones de baja potencia con strings de pequeñas dimensiones. Está disponible con un interruptor de CC opcional plenamente integrado, fusibles y función de desconexión de CC controlada a distancia. La unidad no presenta condensadores electrolíticos, lo que prolonga la vida útil del producto.

Aspectos principales

  • Auténtica topología de puente trifásico para el convertidor de salida de CC/CA
  • Topología sin transformador
  • Cada inversor está configurado en códigos de red específicos que se pueden seleccionar en las instalaciones
  • Amplia gama de entrada
  • Sección de doble entrada con MPPT independiente que proporciona una óptima captación de energía desde dos subconjuntos orientados en distintas direcciones

¿Necesita más información?

Enlaces relacionados

Loading documents