Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

PVS800-IS-invertteriasema

1.75 - 2 MW

ABB:n PVS800-keskusinvertterien invertteriasema on pienikokoinen käyttövalmis ratkaisu, joka on suunniteltu suuriin aurinkovoimaloihin. Asemassa on kaksi 875 kW:n tai 1 000 kW:n ABB:n keskusinvertteriä, joissa on sisäänrakennetut apujännite-, valvonta- ja ilmansuodatusjärjestelmät.    Niillä laitteet voidaan helposti ja nopeasti yhdistää keskijännitemuuntajaan. Kotelo on valmistettu vakiomallisesta, eristetystä ja teräksisestä kuusimetrisestä kontista. Koko paketti painaa vain 10 tonnia. Optimoidun merikonttiin perustuvan ratkaisun ansiosta laitteiston voi kuljettaa kustannustehokkaasti ja turvallisesti käyttöpaikalle.

ABB:n invertteriasemassa hyödynnetään ABB:n pitkää kokemusta sähköasemien suunnittelussa ja valmistuksessa sähköyhtiöille ja suurille loppukäyttäjille.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Todistetusti hyvä teknologia ja luotettavat komponentit
  • Pienikokoinen, mutta kestävä
  • Suojatut sisäosat
  • Helppo yhdistää keskijänniteasemaan
  • Sisäänrakennettu varavoiman jakelujärjestelmä
  • Integroitu kaksivaiheinen ilman esisuodatus vähentää huollon tarvetta
  • Elinkaari- ja tukipalvelut ABB:n maailmanlaajuisesta palveluverkostosta

Tarvitsetko lisätietoa?

Katso lisätiedot

Loading documents