Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

PVS800-MWS-megawattiasema

1 - 1.25 MW

ABB:n megawattiasema on käyttövalmis ratkaisu, joka on suunniteltu suuriin aurinkovoimaloihin. Asemassa on kaksi 500 MW:n tai 630 MW:n ABB:n keskusinvertteriä, optimoitu muuntaja, keskijännitekojeisto, valmiiksi asennettu täydellinen johdotus ja varavirtalähde. Käyttövalmiin järjestelmän avulla aurinkovoimala voidaan yhdistää helposti ja nopeasti keskijännitesähköverkkoon. Kaikki uuden megawattiaseman komponentit ovat ABB:n valmistamia.

ABB:n megawattiasemassa hyödynnetään ABB:n pitkää kokemusta sähköasemien suunnittelussa ja valmistuksessa sähköyhtiöille ja suurille loppukäyttäjille.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Todistetusti hyvä teknologia ja luotettavat komponentit
  • Pienikokoinen, mutta kestävä
  • Integroitu perustus minimoi paikan päällä tehtävän työn ja nopeuttaa asennusta
  • Hyvä kokonaishyötysuhde
  • Modulaarinen ja helposti huollettava järjestelmä
  • Kaksivaiheinen ilman esisuodatus vähentää huollon tarvetta
  • Elinkaari- ja tukipalvelut ABB:n maailmanlaajuisesta palveluverkostosta

Tarvitsetko lisätietoa?

Related Links

Loading documents