Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Voit vaihtaa kielen tästä:

UNO-2.0-I/2.5-I

HUOMAUTUS: Tuote ei ole enää saatavilla.

UNO-2.0-I ja UNO-2.5-I ovat tuoteperheen uusimmat yksivaiheiset verkkoinvertterit. Ne näyttävät erilaisilta, mutta sisältävät ABB:n tuttua ja tehokasta tekniikkaa. Uudennäköisissä inverttereissä on myös uusia ominaisuuksia, kuten sisäänrakennettu jäähdytyselementtiosasto ja etupaneelinäyttö.

ABB:n pienimmät ulkokäyttöön tarkoitetut invertterit ovat juuri oikean kokoisia tavanomaisiin kattoasennuksiin. Kestävät ulkokäyttöön tarkoitetut invertterit ovat täysin koteloituja ja kestävät rankimmatkin ympäristöolot.

Nopealla enimmäistehopisteen seurannalla voidaan tehoa tarkkailla reaaliaikaisesti ja ottaa enemmän energiaa talteen. Eristetystä toimintaperiaatteesta huolimatta UNO-2.0-I:n ja UNO-2.5-I:n energiatehokkuus on peräti 96,3 %. Invertteri soveltuu laajan syöttöjännitealueensa ansiosta pientehoasennuksiin, joissa sarjat ovat pieniä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Yksivaihelähtö
  • Eristetty korkeataajuuslaite
  • Jokaiselle invertterille määritetään tietyt verkkokoodit, jotka voi valita kentällä
  • Laaja syöttöjännitealue
  • Tasaiset hyötysuhdekäyrät varmistavat hyvän tehokkuuden kaikilla tehotasoilla, mikä takaa vakaan suorituskyvyn koko syöttöjännite- ja lähtötehoalueella

Tarvitsetko lisätietoa?

Katso lisätiedot

Katso video

Loading documents