VSN750 Plant Manager
HUOMAUTUS: Tuote ei ole enää saatavilla.
Plant Manager on tehokas, asiakkaan tiloihin asennettava tiedonkeruu- ja siirtojärjestelmä, joka sopii moniin erilaisiin liikekiinteistöjen ja sähköyhtiöiden aurinkopaneelisovelluksiin. Käyttötietoraportointivaatimusten mukainen laite on helppo asentaa. Se kerää ja lähettää käyttötietoja, ja sen avulla voidaan joustavasti valvoa monenlaisia aurinkovoimaloita. Pakettiin kuuluva Data Logger MAX -tiedonkeruulaite lähettää tarkkailutietoja Plant Portfolio Manageriin ja tarjoaa Modbus TCP SCADA -rajapinnan.
Plant Manageriin on tarjolla monia eri konfiguraatioita, joissa kaikissa on energian tuotannon valvontaan tarvittavat komponentit ja jotka ovat yhteensopivia useiden toimittajien laitteiden (kuten invertterien, yhdistinkoteloiden, mittarien ja sääasemien) kanssa. Yhdessä ABB:n verkko- tai keskusinvertterien, sääaseman ja Plant Portfolio Managerin internetpohjaisten hallintaratkaisujen kanssa käytettynä Plant Manager auttaa yksinkertaistamaan käytön hallintaa ja maksimoimaan kaikentyyppisten aurinkovoimaloiden energiantuotannon.
Plant Manager -malleissa ovat seuraavat:
- Tiedonhallintajärjestelmä, jossa on sarja- ja Ethernet-portit tiedonsiirtoon inverttereille, mittareille ja muille antureille
- RS-485-toistin, jossa galvaaninen erotus
- 24 VDC, 5 A:n virtalähde
- NEMA 4 / 4 x -kotelo
Saatavilla ovat seuraavat vaihtoehdot:
- Käyttötietoraportointivaatimusten mukainen mittari
- Kolmiporttinen RS-485-tähtipistemallin toistin
- GSM-luokan 12 GPRS -reititin
- Viisiporttinen RJ-45 10/100 Base-T Ethernet -kytkin
- Neliporttinen RJ-45 10/100 Base-T- ja kaksiporttinen 10/100 BaseFX Ethernet -kuitukytkin
- Laite, jossa on vain virtalähde tai vain mittari
- Laite, jossa on vain tiedonsiirto eli vain tiedonkeruulaite
Tärkeimmät ominaisuudet
- RS-485-toistin, jossa galvaaninen erotus
- 85–305 VAC / 24 VDC, 1,25 A:n virtalähde
- NEMA 4 / IP65 -kotelo
- Käyttötietoraportointivaatimusten mukaiset energiamittarit
- Kupari-, kuitu-, GSM- ja RS-485-tiedonsiirtovaihtoehdot
- Helppo asentaa