Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Voit vaihtaa kielen tästä:

PVI-10.0/12.5 

Ammattikäyttöön suunniteltu kolmivaiheinen invertteri pystyy säätelemään aurinkopaneelien suorituskykyä varsinkin muuttuvissa sääolosuhteissa.

Muuntajattomassa laitteessa on kaksi erillistä verkkoa, joissa on erillinen enimmäistehopisteen seuranta, ja sen energiatehokkuus on jopa 97,7 %. Invertteri soveltuu laajan syöttöjännitealueensa ansiosta pientehoasennuksiin, joissa sarjat ovat pieniä. Siihen on saatavilla lisävarusteena täysin integroitu tasavirtakatkaisija, sulake ja kauko-ohjattava tasavirran katkaisu. Siinä ei ole elektrolyyttikondensaattoreita, mikä pidentää sen käyttöikää.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Todellinen kolmivaiheinen konvertteri tasa- tai vaihtojännitelähtöihin
  • Muuntajaton rakenne
  • Jokaiselle invertterille määritetään tietyt verkkokoodit, jotka voi valita kentällä
  • Laaja syöttöjännitealue
  • Kahden tulon osiolla, jossa on erilliset enimmäistehopisteen seurannat, voidaan saada optimaalinen energiamäärä kahdesta eri suuntaan osoittavasta aurinkopaneeliosiosta

Tarvitsetko lisätietoa?

Katso lisätiedot

Loading documents