Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

PVI-134.0/200.0/267.0/334.0/400.0-TL

Nouveau design d’onduleur basé sur les rack de puissance 67 kW modulaires.

Limitation des pertes grâce à une tension de sortie augmentée de 380 V.

Une réduction significative des pertes de «discordance» en mode d’exploitation Multimaître avec jusqu’à 6 MPPT indépendants ou en mode Maître/Esclave avec un seul MPPT pour maximiser le rendement énergétique, même en cas de panne d’un rack de puissance.

L’onduleur sans transformateur atteint un degré d’efficacité de 98%.

Les armoires d’onduleur sont livrées contrôlées et préconfigurées pour réduire les contrôles de mise en service sur place.

    Points forts
  • Nouveaux racks de puissance à puissance augmentée jusqu’à 67 kW
  • Réduction des pertes grâce à une tension de sortie de 380 V
  • Moins de bruit grâce à l’augmentation des fréquences de commutation
  • Protection contre l'inversion de polarité des racks
  • Tension d'entrée maximale jusqu’à 1000 V, pertes de puissance DC réduites pour installations photovoltaïques de grande taille
  • Installation mesures d’entretien simplifiées. Racks de puissance accessibles
  • par l’avant, comme les autres composants critiques
  • Degré d’efficacité élevé pour un meilleur rendement énergétique
  • Deux interfaces RS-485 indépendantes pour l’onduleur et le contrôleur «Stringcombiner» intelligent
  • Sectionneur DC intégré pour chaque rack de puissance 67 kW. Protection intégrée facilement remplaçable des deux côtés AC et DC (fusibles et limiteurs de surtension)

Informations complémentaires

Loading documents